选择您所在的国家/地区

转至全球网站

强力信号指示:带触控功能的紧凑型 IO-Link 信号灯盖

带IO-Link接口的大型信号塔和信号灯

无论是设备状态、工艺监控还是声光警告消息——工业信号技术都是现代自动化方案的关键组成部分。倍加福信号塔配备多达九个清晰定义的多色 LED 段、声光警告消息以及集成的 IO-Link 接口,可提供丰富的诊断选项。 新款 IO-Link 信号灯盖采用紧凑型设计,可灵活集成到任何系统中,而触控功能则支持直观的用户交互——可提供即时的现场触觉反馈,并快速、清晰地报告机器状态。

用于滑轨定位的IO-Link信号信标

应用范围广泛——从机器到输送线

这些信号灯灯罩适用于几乎所有类型的机器和系统。它们可直观显示机器状态,并通过视觉和听觉信号提示料位、故障或停机情况。典型应用领域包括汽车行业的 输送线和滑轨定位系统,以及装配和包装系统中的 机器人夹爪。

带触控功能的信号灯,可提供即时反馈

带触控功能的信号灯盖:无需绕道即可获得反馈

这款带触控功能的信号灯盖,特别是在需要操作人员或维护人员直接反馈的应用场景中,更能彰显其优势。 用户可通过触摸表面直接在系统上确认信息,无需额外的按钮或操作元件。因此,该信号灯盖实现了指示/操作之间的闭环,成为现场的一个主动接口。其直径仅为55毫米,将极其紧凑的设计与强大的信号指示功能以及功能齐全的IO-Link连接相结合。用户可受益于高数据带宽和丰富的参数设置选项,例如灵活调整颜色和照明行为。

借助 IO-Link V1.1,实现直至控制层级的全面透明化

符合 V1.1 规范(COM 3 / A 类)的集成式 IO-Link 接口可实现直至控制层的连续通信。 所有相关设备数据均以数字形式提供,并可随时访问——从调试到维护。这使得工厂运行状况能够被可靠地记录、分析和评估。这为预测性维护以及高效且可预测的维护流程创造了明显的附加值。此外,不同类型的信号灯头均可连接至多个 IO-Link 主站,从而显著简化了与现有工厂系统的集成。

技术数据对比

技术数据带有6段或9段的信号灯带触控功能的信号灯灯罩
界面IO-Link V1.1
(COM 3/A类)
IO-Link V1.1
(COM 3/A类)
灯具类型LED 多色(可调节超过 1,000,000 种颜色 + 8 种预设颜色)LED 多色(可调节超过 1,000,000 种颜色 + 8 种预设颜色)
分段数6月9日1
信号类型多音调(105 分贝 / 10 个音调)多音调(85 分贝 / 10 个音调)
触摸功能-可选
防护等级IP66/IP69KIP66/IP69K
温度范围-30 … +60 °C-20 … +50 °C
尺寸(宽×高)72.5 × 271 毫米55 × 79 毫米

IO-Link 信号灯盖的亮点

  • 带 IO-Link 接口和触摸功能的紧凑型信号灯灯头
  • 在设备上直接确认消息——无需额外的操作元件
  • 直径55米的节省空间设计——非常适合狭窄空间的安装
  • IO-Link 接口 V1.1(COM 3 / A 类)支持全面的设备和诊断数据采集、数据存储以及即插即用功能,可快速更换设备
  • 可轻松集成到现有系统和 IO-Link 架构中
  • 有助于提高设备可用性并实现预测性维护

更多信息

IO-Link 信号灯

带 IO-Link 的信号塔

当传统信号灯达到其性能极限时,这款信号灯便能提供额外功能:得益于其集成的 IO-Link 接口,所有九个灯段均可单独控制和配置。这使用户在照明模式和亮度方面拥有最大的灵活性。

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!