选择您所在的国家/地区

转至全球网站

可靠的条码读取速度高达 3.5 米/秒——功能多样、结构紧凑且经济实惠

CleverReader 固定式一维/二维条码读码器

无论是包装、物流还是微电子领域:对零部件、组件和容器的可靠识别,都是实现高效、透明流程的基础。 CleverReader 固定式一维/二维条码读码器正是为满足这些需求而开发,其卓越的读取可靠性、灵活的配置选项以及出色的性价比令人印象深刻。凭借高速读取能力、DPM 条码识别功能、简便的集成方式和直观的操作界面,CleverReader 是现代生产和物流环境中实现可靠识别的理想解决方案。

高速传送带上的条码读取

即使在高速处理下也能保持卓越性能

在生产和物流环境中,每秒几米的传送带速度早已成为常态。CleverReader 即使在高达 3.5 米/秒的处理速度下,也能确保可靠的识别。这款固定式读码器还能可靠地读取直接部件标志(DPM)条码,例如激光刻印和点阵式条码。

强大的质量与可追溯性功能

准确识别单个物品是一项既复杂又多样的任务。因此,CleverReader 不仅支持所有常见的 1D 和二维条码,还提供多种功能,用于优化和保障生产及物流流程。

代码比较(匹配代码)

每次读取的代码都会自动与预先设置的参考代码或控制系统指定的参考代码进行比对——无论是完全匹配还是部分匹配。这意味着错误的代码(即有缺陷的物品)能被立即识别。这使得能够针对性地控制工艺步骤,减少次品,并有助于实现稳定、高效的生产。

缺失代码的检测

图像内存错误

如果条码缺失、损坏或模糊,CleverReader 会自动保存该错误图像。这有助于分析问题案例,支持追溯至单个组件,并为优化过程控制提供重要数据。

五种阅读模式

CleverReader 能灵活适应各种生产和物流场景。无论是否使用外部触发器,五种读取模式都能确保在各种条件下实现可靠读取,并提升各类应用中的流程可靠性。

灵活的输出字符串格式化

灵活的数据准备

输出字符串可以自由格式化,从而将相关代码信息以适当的形式直接传输到ERP系统中。这样既省去了耗时的中间步骤,又确保了信息流的一致性和高效性,同时简化了与现有系统的集成。

紧凑型条码阅读器

集成简便,操作直观

CleverReader 的外壳尺寸仅为 24.3 × 41.5 × 49.5 毫米,比火柴盒大不了多少。得益于其紧凑的尺寸,该条码阅读器可安装在狭小空间内,因此几乎适用于所有应用场景。

随时可通过集成的“扫描”按钮进行快速功能测试。只需轻按一下,即可手动启动读取过程。成功检测到条码后,条码阅读器会通过清晰的视听信号可靠地确认结果,并将其传输出去。

CleverReader Configurator 软件的图形用户界面设计直观,既能快速轻松地完成调试,又能实现精确便捷的参数设置。此外,用户还可以通过控制码进行配置,只需将控制码放在条码阅读器前即可。

多功能条码扫描器,通用型

凭借其广泛的功能和灵活的配置选项,CleverReader 是一款通用型条码阅读器。无论在何处需要自动扫描一维/二维条码,它都能在各种应用场景中提供可靠且精准的读取结果。

阅读包装上的条形码

元器件与封装

从初级包装到生产线末端工位,元器件和包装单元需经过众多工艺步骤。在包装过程中,CleverReader 确保在每个工位都能实现可靠的识别。这使得元器件和包装的流转路径能够得到无缝追踪和文档,同时质量与安全也得到充分保障。

读取传送带上的条形码

传送带上的容器

在物流应用中,货物流动通常通过读取条码来控制。货箱通过传送带从卸货区运送到相应的工位。CleverReader 确保能够可靠地识别货箱——即使在高达 3.5 米/秒的传送带高速运行下也能做到。

PCB生产中的代码识别

PCB生产中的标识

在PCB生产过程中,可靠的识别至关重要,这有助于控制生产流程并确保完整的可追溯性。通常采用数据矩阵码,这些码既可印在标签上,也可通过激光直接标志在PCB材料上。CleverReader能够读取所有常见的1D和二维条码,包括激光刻印和针点式DPM条码。

CleverReader 固定式一维/二维条码阅读器亮点

  • 最高经济效益:单个传感器集多种功能于一身,实现最佳性价比
  • 应用范围广泛,支持最高 3.5 米/秒的高速条码读取,可可靠读取激光刻印或点刻条码,并具备条码匹配功能
  • 灵活的输出字符串格式设置和多种读取模式,可完美适配各类应用场景
  • 集成式缺陷图像存储系统,确保质量流程的高透明度和可追溯性
  • 得益于节省空间的外壳设计(24.3 x 41.5 x 49.5 毫米)以及配备连接器或可自由配置端头的 24 V/5 V 转换线缆,可轻松集成
  • 通过控制码和直观的图形用户界面实现便捷的参数设置

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!