选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WCS3B-LS710S WCS 读头

带 EtherCAT 接口的读头

主要优势一览

  • EtherCAT 接口
  • 非接触式,绝对位置编码器
  • 自动检测积垢
  • 速度传输
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - CSA
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
EtherCAT® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3B-LS710S 技术数据

采样速率1,5 ms
通过速度v≤ 12,5 m/s
测量范围最大 314,5 m
编码尺的自由公差水平: 31 mm ( ± 15,5 mm )
垂直: 28 mm ( ± 14 mm )
分辨率± 0,4 mm (1,250 位置值/米)
MTTFd160 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
LED 指示状态指示
绿色:检测到编码尺,功能正常
红色:系统错误
红色闪烁:未检测到编码尺
LED ERROR错误状态(红色)
参考编码手册
LED RUN熄灭:初始化
闪烁(绿色):可预运行
单闪(绿色):可安全运行
亮起(绿色):可运行
LED Link/Act端口状态(绿色)
工作电压UB10 ... 30 V DC
功耗P06 W
接口类型以太网 ; 100 BASE-TX
数据输出码二进制码
协议EtherCAT
传输速率    100 MBit/s      
输出速度开关输出
短路保护
开关电压工作电压
负载电流最大 25 mA
光生物安全性免除组 根据 EN 62471:2008
发射干扰EN 61000-6-4:2007+A1:2011    
抗扰度EN 61000-6-2:2005    
耐冲击性EN 60068-2-27:2009
抗振性EN 60068-2-6:2008
CSA 认证cCSAus 认证,通用
2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
工作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
连接类型8 针,M12 x 1 连接器插座,Y 码
缆线密封接头盖螺母的最大拧紧扭矩:≤ 0.4 Nm
防护等级IP54
材料
外壳ABS , PC(聚碳酸酯)
质量500 g
尺寸
高度99 mm
宽度90 mm
长度115 mm
订购信息交货中包含安装板
一般说明