光学线性定位(WCS)

1989年,倍加福推出了WCS位置编码系统——全球首款光学定位系统,并持续对其进行改进。光学线性定位系统用于对穿梭车和输送车辆的位置进行毫米级精确检测。 WCS绝对定位系统由坚固外壳内的读头与不锈钢或层压材料制成的编码尺构成。这种设计使其特别适用于严苛环境和长距离应用。U型结构配合抗磨损的光电扫描技术,确保系统不受环境光干扰。户外版本凭借WCS 读头的特殊外壳,可抵御极端环境条件。
烟雾、灰尘和温度波动均不影响——WCS系统即使在高速运行时也能提供可靠的定位信息。通过监测接收光强度来补偿污染,即使在恶劣环境中也能可靠确定位置值。编码尺上的切口设计几乎不可能沾染污垢。 该绝对位置编码系统在超过300米的超长距离内,每0.8毫米检测一个新位置值,并能将位置数据直接从读头传输至上级PLC。凭借RS485、SSI、IO-Link到EtherCAT、EtherNet/IP及PROFINET等多种集成接口,可实现与多个PLC供应商的连接。
亮点 WCS定位系统
精确绝对位置检测
倍加福(Pepperl+Fuchs)的WCS位置编码系统自1989年问世以来,通过无数项目持续开发优化。即使在曲线轨道、上坡、下坡、轨道中断或道岔等复杂路况下,该系统仍能实现可靠的位置检测。
灵活集成
位置值可通过多种集成接口(如IO-Link、RS-485、SSI、CANopen、PROFINET、EtherCAT或EthernetIP)直接从读头传输至控制器。另有丰富多样的接口模块可供连接其他现场总线接口。
坚固设计
由于采用U形设计,WCS具备耐光性,其强力LED光源甚至能读取污损的编码尺。非接触式光电扫描技术有效避免了WCS的磨损,而户外型选项更提供高达IP69防护等级的保护。
简单设置
WCS 读头设置快捷简便。无需任何读头设置,它们能立即提供精确的绝对位置值——无需进行基准运行。

WCS 读头
U型WCS读头通过非接触式光电扫描不锈钢或层压式编码尺。读头内置光强控制功能,即使在恶劣环境条件下或存在污染物时,仍能可靠测定位置值。 数据传输至控制器的接口可选配RS-485、SSI、CANopen、IO-Link、PROFINET、EtherCAT或EtherNet/IP。根据应用需求,用户可选择不同型号:WCS3读头为标准版本,另有更紧凑的WCS2读头可供选用。
代码轨道
WCS编码尺提供金属或塑料两种材质。两种型号均采用超强耐用设计,专为最严苛环境优化。编码尺不仅可铺设于直线段,亦适用于弯道、上坡及下坡路段。
- 英语
- 葡萄牙语
- 西班牙语
- 德语
手册和概览 | 文件类型 | 文件大小 | 语言 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 手册和概览Product Information - Position Encoding System | 文件类型 PDF | 文件大小 2 MB | 语言 英语
| 下载 |
| 手册和概览Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | 文件类型 PDF | 文件大小 47 MB | 语言 英语
| 下载 |
| 手册和概览Brochure - WCS Absolute Positioning System | 文件类型 PDF | 文件大小 1 MB | 语言 英语
| 下载 |
应用报告 | 文件类型 | 文件大小 | 语言 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 应用报告Application Report - Position Encoding System (WCS) for Absolute Positioning in Galvanic Plants | 文件类型 PDF | 文件大小 240 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - Position Encoding System (WCS) Tackles Positioning Tasks in Container Terminals | 文件类型 PDF | 文件大小 226 KB | 语言 英语
| 下载 |
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!