选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WCS3-ID70-L1 ID 读取垫板

ID 读取垫板,塑压

主要优势一览

  • 通过安装支架系统进行灵活的安装
  • 较高的耐化学性
  • 重量轻
  • 编码尺开孔,用于标识和精密定位
  • 广泛的编号范围 1 ... 1260

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3-ID70-L1 技术数据

ID-PAD-编号ID PAD 编号 = INT ( ( 读取位置 - 30 ) / 312 ) + 1
数区间1 ... 1260
长度典型长度 249,6 mm
工作温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
材料厚度0,7 mm
材料塑压
质量大约 10 g
订购信息请使用所需的 ID-PAD 编号下单
一般说明