选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN50-L2ML-A2-V1-Y70118703 电感式传感器

主要优势一览

  • 50 mm,非齐平
  • 传感器头双向和可旋转
  • 4 线直流
  • 快速安装支架
  • 4 路 LED 指示器

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN50-L2ML-A2-V1-Y70118703 技术数据

开关功能互补
输出类型PNP
额定工作距离sn50 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 40,5 mm
实际工作距离sr45 ... 55 mm 类型
衰减系数 rAl 0,39
衰减系数 rCu 0,37
衰减系数 r304 0,75
衰减系数 rBrass 0,45
输出类型4 线
工作电压UB10 ... 60 V DC
开关频率f0 ... 100 Hz
迟滞H类型 10 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,01 mA
空载电流I0≤ 20 mA
可用前的时间延迟tv120 ms
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料PA
感应面PA
防护等级IP68
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
尺寸
高度40 mm
宽度40 mm
长度67 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。