选择您所在的国家/地区
NBB20-L2M-EU-175MM-4DT04 电感式传感器
主要优势一览
- 0.5/4.5 VDC 开关量输出,用于移动设备控制
- 20 mm,齐平
- Deutsch 4 针,DT04 连接器
- 定制缆线长度
- 传感器头双向和可旋转
- 电源和输出 LED
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBB20-L2M-EU-175MM-4DT04 技术数据
| 输出类型 | 数字电压输出 | |
| 额定工作距离 | sn | 20 mm |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 16,2 mm |
| 实际工作距离 | sr | 18 ... 22 mm |
| 驱动器件 | 软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2) 60 mm x 60 mm x 1 mm | |
| 衰减系数 rAl | 0,33 | |
| 衰减系数 rCu | 0,31 | |
| 衰减系数 r304 | 0,74 | |
| 衰减系数 rBrass | 0,41 | |
| 输出类型 | 3 线 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 开关频率 | f | 0 ... 440 Hz |
| 迟滞 | H | 类型 5 % |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 是 | |
| 温度漂移 | ≤ 10% | |
| 空载电流 | I0 | ≤ 15 mA |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 40 ms |
| 负载电阻器 | min. 20 kΩ | |
| 工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED |
| MTTFd | 953 a |
| MTTFd | 953 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 输出值 | 检测到物体: 4,5 V ± 0.2 V 未检测到物体: 0,5 V ± 0.2 V |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| 连接类型 | 带插头的固定缆线 | |||||||||||||
| 外壳材料 | PA-GF35 带木聚糖涂层的金属底座 带木聚糖涂层的金属安装法兰。 | |||||||||||||
| 感应面 | PA-GF35 | |||||||||||||
| 防护等级 | IP69K | |||||||||||||
| 连接器 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 质量 | 272 g | |||||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。