选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB1,5-F79-E2-Y70118840 电感式传感器

主要优势一览

  • 1.5 mm,齐平
  • 3 线直流
  • 50 mm 缆线,带面板安装式 M8 连接器
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB1,5-F79-E2-Y70118840 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn1,5 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 1,215 mm
衰减系数 rAl 0,3
衰减系数 rCu 0,2
衰减系数 r304 0,7
输出类型3 线
工作电压UB5 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 1200 Hz
迟滞H类型 5 %
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 1,5 V
工作电流IL0 ... 100 mA
断态电流Ir≤ 10 µA
空载电流I0≤ 15 mA
可用前的时间延迟tv≤ 20 ms
MTTFd4830 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型带插头的固定缆线
外壳材料PA
感应面PA
防护等级IP67
连接器
螺纹M8
针脚数3
电缆
电缆直径2,3 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
线芯横截面积3 x 0,09 mm2
长度L50 mm ± 0,5 mm
尺寸
高度4,7 mm
宽度8 mm
长度16 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。