选择您所在的国家/地区
IA6-12GM35-IU-V1 模拟量电感式传感器
主要优势一览
- 电感模拟
- 模拟量输出 1 mA...5 mA/0 V ...5 V
- 0...6 mm,准齐平












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
IA6-12GM35-IU-V1 技术数据
| 输出类型 | 模拟电流输出或模拟电压输出 | |
| 安装 | 准齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 驱动器件 | 软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm | |
| 衰减系数 rAl | 0,33 | |
| 衰减系数 rCu | 0,28 | |
| 衰减系数 r304 | 0,8 | |
| 衰减系数 rBrass | 0,43 | |
| 测量范围 | 0 ... 6 mm | |
| 输出类型 | 4 线 |
| 安装条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V ,残留纹波 20 % UB | ||||||||||||
| 限制频率 (3dB) | 1000 Hz | |||||||||||||
| 反极性保护 | 是 | |||||||||||||
| 短路保护 | 是 | |||||||||||||
| 重复精度 | R | ± 0,32 mm | ||||||||||||
| 分辨率 | 0 ... 1 µm | |||||||||||||
| 空载电流 | I0 | ≤ 10 mA | ||||||||||||
| MTTFd | 551 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 输出类型 | 0 ... 5 V / 1 ... 5 mA | |
| 负载电阻器 | 电流输出 A2: 1 kΩ (UB=10V) / 5 kΩ (UB=30V) | |
| 负载电流 | 电压输出 A1: ≤ 10 mA | |
| 恢复时间 | 20 ms | |
| 调整容差零点 | ≤ ± 10 % 满量程值 | |
| 温度漂移 | ±5% (0 ...70 °C) ±10% (-25 ...0 °C) | |
| 残余纹波 | 20% |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 连接类型 | 连接器插头 | |||||||
| 外壳材料 | 镀铬黄铜 | |||||||
| 感应面 | PBT | |||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||
| 连接器 | ||||||||
| ||||||||
| 质量 | 23 g | |||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。