选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

IA6-12GM50-IU-Y70109008 感应式模拟传感器

主要优势一览

  • 电感模拟
  • 模拟量输出 1 mA...5 mA/0 V ...5 V
  • 0...6 mm,准齐平
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

IA6-12GM50-IU-Y70109008 技术数据

输出类型模拟电流输出或模拟电压输出
安装准齐平
输出极性DC
驱动器件软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
18 mm x 18 mm x 1 mm
衰减系数 rAl 0,33
衰减系数 rCu 0,28
衰减系数 r304 0,8
衰减系数 rBrass 0,43
测量范围0 ... 6 mm
输出类型4 线
安装条件
A2 mm
B12 mm
C18 mm
F14 mm
工作电压UB10 ... 30 V ,残留纹波 20 % UB
限制频率 (3dB)1000 Hz
反极性保护是
短路保护是
重复精度R± 0,32 mm
分辨率0 ... 1 µm
空载电流I0≤ 10 mA
MTTFd551 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
输出类型0 ... 5 V / 1 ... 5 mA
负载电阻器电流输出 A2: 1 kΩ (UB=10V) / 5 kΩ (UB=30V)
负载电流电压输出 A1: ≤ 10 mA
恢复时间20 ms
调整容差零点≤ ± 10 % 满量程值
温度漂移±5% (0 ...70 °C)
±10% (-25 ...0 °C)
残余纹波20%
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型电缆
外壳材料镀铬黄铜
感应面PBT
防护等级IP67
电缆
导线端箍是
材料PUR
颜色灰色
芯数3
长度L2 m
质量27 g
尺寸
长度50 mm
直径12 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。