选择您所在的国家/地区
ShieldScan-3M-SC black 固态扫描器ShieldScan
固态扫描器采用飞行时间技术,用于自动门的人身安全防护,符合DIN 18650/EN 16005标准,DIN左/DIN右配置,NPN/PNP 输出,黑色外壳
主要优势一览
- 固态扫描器采用飞行时间技术,可在任何环境条件下可靠、静音地运行
- 优化光束几何条件,最大程度地保证门安全性
- 适合所有传统旋转门的固态扫描器
- 虚拟墙功能可隐藏无关区域
- 即插即用,角落安装,防护等级为 IP65
- 用于完全集成到门上的简约薄型立方外壳
- 简化调试过程的一键示教功能
- 加强铰链边缘的防夹保护
- SC:半导体 (NPN/PNP)
- 图片和图纸是适用于此类型设备的通用版本,可能因具体设备而异
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT