选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ShieldScan Cable Adapt SSR/NPN 连接 PCBShieldScan Accessory

用于I/O 模块和ShieldScan电缆的连接 PCB

主要优势一览

  • 固态扫描仪 ShieldScan 的电缆适配器
  • 用于连接电缆(例如,现有电缆)的适配器
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

ShieldScan Cable Adapt SSR/NPN 技术数据

环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
连接螺丝端子 5 针
质量大约 4 g
尺寸
高度14 mm
宽度18,6 mm
长度17,5 mm
供货范围1x 螺丝端子 5 针 , 1x 印刷电路板组件 (PCBA) 带连接器 10 针 ( 高切换 )
系列ShieldScan
一般说明