选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ShieldScan Cover black 盖ShieldScan Accessory

ShieldScan黑色盖板,适用于 DIN 安装导轨左右两侧安装

主要优势一览

  • 黑色
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

ShieldScan Cover black 技术数据

材料聚碳酸酯 (PC)
质量每个 50 g
尺寸
高度38,4 mm
宽度61,3 mm
长度255,1 mm
供货范围1x 护盖 , DIN 左
1x 护盖 , DIN 右
系列ShieldScan
一般说明