选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ShieldScan Cable Door Hal-free 连接电缆ShieldScan Accessory

连接电缆,无卤素,用于ShieldScan门禁控制系统,2.5米

主要优势一览

  • 无卤
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

ShieldScan Cable Door Hal-free 技术数据

环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
连接1x 公头连接器 , 10 针
电缆PUR(无卤) ,黑色 ,8 线
护套直径5,4 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
长度L2500 mm
质量大约 83 g
系列ShieldScan
一般说明