选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ShieldScan Connection Cable 连接电缆ShieldScan Accessory

ShieldScan第一与第二传感器间连接电缆

主要优势一览

  • 主传感器和辅助传感器之间的连接电缆
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

ShieldScan Connection Cable 技术数据

环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
连接2x 公头连接器 , 4 针
电缆PVC ,黑色 ,4 线
护套直径大约 3,5 mm
弯曲半径最小 23 mm
长度L500 mm
质量大约 8 g
安装最小直径为 Ø 8 mm 的通孔
系列ShieldScan
一般说明