选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB8-18GM40-EU-M1 电感式传感器

主要优势一览

  • 8 mm,齐平
  • 0.5/4.5 VDC 开关量输出,用于移动设备控制
  • 更高的 EMC 抗扰性 30 V/m
  • 温度范围扩大
    -40 ... +85 °C
  • 出色的耐冲击和防振性能
  • 密封性增强,防护等级
    IP68 / IP69K

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB8-18GM40-EU-M1 技术数据

输出类型数字电压输出
额定工作距离sn8 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 6,48 mm
驱动器件软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
24 mm x 24 mm x 1 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,7
衰减系数 rBrass 0,45
输出类型3 线
工作电压UB7 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 1600 Hz
迟滞H2 ... 15 %
反极性保护反极性保护
短路保护是
温度漂移≤ 10%
空载电流I0≤ 15 mA
可用前的时间延迟tv≤ 100 ms
负载电阻器min. 20 kΩ
开关状态指示灯黄色 LED
输出值检测到物体: 4,5 V ± 0.2 V
未检测到物体: 0,5 V ± 0.2 V
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型电缆
外壳材料黄铜 , 白青铜 带涂层
感应面PBT , 绿色
防护等级IP68 / IP69K
电缆
电缆直径6 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料TPE
颜色黑色
芯数3
线芯横截面积0,75 mm2
长度L2 m
尺寸
长度46 mm
直径18 mm
供货范围供货范围包含 2 颗自锁螺母
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。