选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IQH1-30GM-Ex RFID 读/写设备IDENTControl

适用于危险区域的高频(HF)RFID 读/写设备,符合ISO 15693标准

主要优势一览

  • 读/写头,带螺纹 M30 x 1.5
  • 通过 ATEX 认证,可用于 Zone 1 和 Zone 21
  • 防护等级 IP68
  • 15 m 连接缆线
  • 用于连接 IDENTControl 控制接口
  • 封装 Ex m

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IQH1-30GM-Ex 技术数据

工作频率13.56 MHz
传输速率26 kBit/s
工作距离最大: 24 mm
平均无故障时间375 a (在 +40 °C 下运行)
功耗P0≤ 1,2 W
电源来自 IDENTControl
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 300330
EN 301489-1
EN 62368-1
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000
防爆EN IEC 60079-0
EN 60079-18/A1
电磁兼容性EN 301489-3
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
ATEX 认证
标记Ex-Hexagon II 2G Ex mb IIC T4 Gb
[exsign] II 2D Ex mb IIIC T130°C Db
设备保护级别 GbIBExU 21ATEX1039 X
设备保护级别 DbIBExU 21ATEX1039 X
环境温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP68
连接随附 15 m 连接缆线
连接,例如,含 GL5 系列接线盒
材料
外壳不锈钢 1.4305 / AISI 303
安装齐平
两个头之间的距离多路打开:≥ 155 mm
多路关闭:≥ 350 mm
质量大约 2000 g
尺寸
长度105 mm ±1 mm
直径38 mm
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明