选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB5-18GM40-E2-3M 电感式传感器

主要优势一览

  • 5 mm 齐平
  • 温度范围扩大
    -40 ... +85 °C
  • 工作电压范围扩大
  • 具有多种安装选择,使用灵活
  • 极高开关频率

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB5-18GM40-E2-3M 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn5 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 4,05 mm
驱动器件软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
18 mm x 18 mm x 1 mm
衰减系数 rAl 0,35
衰减系数 rCu 0,29
衰减系数 r304 0,73
衰减系数 rBrass 0,44
输出类型3 线
工作电压UB6 ... 36 V
开关频率f0 ... 1950 Hz
迟滞H类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 1 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir最大 20 µA
空载电流I0≤ 10 mA
可用前的时间延迟tv≤ 10 ms
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd1610 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
PWIS 符合性VDMA 24364-C1/T100°C-W
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
防护等级II
额定绝缘电压Ui36 V
额定冲击耐受电压Uimp500 V
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 36 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
船舶认证DNVGL TAA00003AK
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型电缆
外壳材料黄铜 , 白青铜 带涂层
感应面PBT , 绿色
防护等级IP65 / IP66 / IP67 / IP68
电缆
导线端箍是
电缆直径4,3 mm ± 0,15 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
颜色黑色
芯数3
线芯横截面积0,34 mm2
长度L3 m
质量132 g
尺寸
长度46 mm
直径18 mm
安装有 螺母,M18
拧紧扭矩≤ 30 Nm
供货范围供货范围包含 2 颗自锁螺母
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。