选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMD8000-R2100-B16-2V15 2-D 激光雷达传感器

多光束 LED 扫描器,适用于测量物距,测量方法:脉冲测距技术 (PRT),测量范围:在白色背景上最远达 8 m,2 个 M12 插头

主要优势一览

  • 使用物体进行距离测量
  • 可进行二维测量,无活动件
  • 使用视力无害型 LED 技术进行测量
  • 88° 扫描角
  • CANopen 接口
  • 测量方法 PRT(脉冲测距技术)

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMD8000-R2100-B16-2V15 技术数据

测量范围0,2 ... 2 m (bw 6%)
0.2 至 8 m (wh 90%)
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 , 850 nm
测量方法脉冲测距技术 (PRT)
扫描速率50 s-1 (1 次扫描 = 11 个测量结果)
扫描角度88°
光点直径550 mm 在 4 m(正交)处
环境光限制> 80000 Lux
分辨率1 mm
MTTFd123 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
数据流指示器红色 LED:CAN 错误
绿色 LED:CAN 运行
功能指示灯黄色 LED
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波10 % 在电源容限内
空载电流I0≤ 120 mA / 24 V DC
防护等级III
可用前的时间延迟tv< 3 s
接口类型CAN
协议CANopen,250 kbit/s
产品标准EN 60947-5-2
测得的噪音值20 mm (1 sigma,4 m 白色,正交)
角分辨率8 °
绝对精度+/- 50 mm(正交)
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
UL: -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相对湿度95 % ,无冷凝
防护等级IP67
连接5 针 M12 x 1 连接器,标准(供电;黑色)
5 针,M12x1 连接器,标准(CANopen;灰色)
材料
外壳塑料
光学端面Lexan (PC)
质量大约 250 g
尺寸
高度45 mm
宽度81 mm
长度157 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。