选择您所在的国家/地区

转至全球网站

R2000 UHD/HD—激光雷达传感器 高精度测量数据的输出

R2000 UHD/HD 2-D 激光雷达传感器

对微小物体和结构的精确检测

R2000 UHD/HD 激光雷达传感器隶属于久经考验的 R2000 系列,将极高的扫描速度与业界领先的 0.014° 角分辨率相结合,从而能够探测长度小至一毫米的物体。 高达每分钟 3,000 转的采样率和每秒 250,000 次独立测量的速率,确保了最佳性能。可通过可切换滤波器,轻松快速地将测量值输出调整至适合相关应用的水平。除了提供精确的距离和角度测量外,R2000 UHD/HD 型号还能区分自然物体和反射器。

亮点

  • 360°测量角带来全方位视野

  • 用于微小物体检测和精确边缘检测的锐利光斑

  • 交互式环绕式LED显示屏可清晰显示状态信息

  • 测量范围可达 120 米

应用前景

OMD120M R2000 UHD/HD 激光雷达传感器在仓库中的应用

自然目标导航

R2000 UHD/HD 激光雷达传感器凭借其 360° 视野和毫米级精确定位能力,可在动态环境中实现快速、精准的 AGV 控制。基于轮廓的导航完全无需反光标记:该传感器可绘制周围环境图并确定车辆的绝对位置。50 Hz 的扫描频率以及在自然地面上高达 120 米的检测范围,进一步支持高速应用。

基于R2000 UHD/HD激光雷达传感器的反射器导航

基于反射器的导航

R2000 UHD/HD 通过将其测量结果与设施内安装的反射器进行对齐,实现了基于反射器的超高精度导航。该 2-D 激光雷达传感器的测量范围可达 200 米,非常适合大型仓库和长距离行驶路线。激光脉冲的高能量密度以及智能测量数据过滤功能,可有效防止环境光造成的失真以及车辆之间的干扰。

主要特点

R2000 2-D 激光雷达传感器平均滤波功能的示意图

集成过滤功能

R2000 UHD/HD 激光雷达传感器支持直接在传感器内部对激光雷达测量数据进行预处理。通过“无滤波”、“平均”、“中位数”、“最大值”和“反射率”滤波器,可在测量数据传输至评估单元之前,根据需要对其进行滤波、优化和降维处理。这不仅能最大限度地减轻下游处理的负担,还能使数据质量适应应用需求,并简化与现有系统的集成。

ROS industrial 标志

通过 ROS 和 PFSDP 实现系统集成

R2000 UHD/HD 通过 PFSDP( 倍加福统一的激光雷达通信协议)和 ROS 驱动程序,实现了便捷的系统集成。熟悉 PFSDP 的客户可以利用现有的专业知识快速完成设置,而 ROS 驱动程序则通过开源库和工具,简化了复杂机器人应用及其他应用的实现。这不仅缩短了安装时间、简化了测试流程,还能以经济高效的方式进行概念验证。

R2000 2-D 激光雷达传感器跳过扫描功能的示意图

跳过扫描功能

R2000 UHD/HD 跳过扫描功能可在不降低激光雷达传感器内部测量频率的情况下,降低扫描输出速率。这使得高采样率和扫描速率能够得到高效利用,从而最大限度地减少车辆动态行驶过程中的运动模糊。典型应用包括移动机器人、自动导引车(AGV)以及性能优化的车辆控制系统。

R2000 UHD/HD 激光雷达传感器的测量范围

产品组合概述

R2000 系列包含多种型号,其检测距离和分辨率各不相同——下图列举了其中的一部分作为示例。HD 型号适用于标准应用,而 UHD 型号则提供更高的角分辨率,可检测特别微小的物体。如下图所示,可达到的检测距离在很大程度上还取决于被检测物体的反射率。

语言
  • 葡萄牙语
  • 西班牙语
  • 英语
  • 中文
  • 德语
  • 意大利语
语言
手册和概览
文件类型
文件大小
语言
下载
手册和概览产品概述 - 光电传感器文件类型
PDF
文件大小
4 MB
语言
中文
  • 西班牙语
  • 英语
  • 德语
  • 意大利语
  • 葡萄牙语
  • 中文
下载
手册和概览产品概述 - 激光测距扫描仪文件类型
PDF
文件大小
3 MB
语言
中文
  • 中文
  • 英语
  • 德语
  • 葡萄牙语
  • 西班牙语
下载
应用报告
文件类型
文件大小
语言
下载
应用报告Application Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles文件类型
PDF
文件大小
337 KB
语言
英语
  • 英语
  • 德语
下载
应用报告Application Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogistics文件类型
PDF
文件大小
174 KB
语言
英语
  • 德语
  • 英语
下载
应用报告Application Report - Reliable Load Detection during Transfer文件类型
PDF
文件大小
196 KB
语言
英语
  • 德语
  • 英语
下载
应用报告Application Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed Operations文件类型
PDF
文件大小
580 KB
语言
英语
  • 英语
  • 德语
下载
应用报告Application Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer Stations文件类型
PDF
文件大小
380 KB
语言
英语
  • 德语
  • 英语
  • 葡萄牙语
下载
应用报告Application Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous Forklifts文件类型
PDF
文件大小
673 KB
语言
英语
  • 葡萄牙语
  • 英语
  • 德语
下载
应用报告Application Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR)文件类型
PDF
文件大小
537 KB
语言
英语
  • 德语
  • 英语
  • 葡萄牙语
下载

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!