选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB8-18GM50-E2-M-150MM-3DT04-Y 电感式传感器

移动设备系列

主要优势一览

  • 8 mm,齐平
  • 更远的工作距离
  • 温度范围扩大
    -40 ... +85 °C
  • 3 针 Deutsch 连接器 (DT04)
  • 100 V/m 辐射场抗扰度
  • E1 型式批准

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB8-18GM50-E2-M-150MM-3DT04-Y 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn8 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 6,48 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 0,7
衰减系数 rBrass 0,45
输出类型3 线
工作电压UB5 ... 60 V
开关频率f0 ... 1500 Hz
迟滞H类型 5 %
反极性保护是
短路保护是
感应过电压保护是
浪涌抑制是
电压降Ud≤ 2 V
额定绝缘电压UBIS60 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流I0≤ 7 mA
可用前的时间延迟tv≤ 220 ms
开关状态指示灯LED : 黄色 输出
MTTFd1085,5 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证cURus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
电源/开关电压: 60 V DC
输出开关电流: 200 mA
有关更多 UL 相关信息,请参见“其他信息”章节
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型带插头的固定缆线
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP68 / IP69K
连接器
连接组件Deutsch 连接器 DT04-3P-C015
Deutsch 触点 1060-16-0622
Deutsch 楔形接头 W3P
电缆
电缆直径6 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 6 x 缆线直径
材料PUR
颜色灰色
芯数3
线芯横截面积0,75 mm2
长度LL = 150 mm
尺寸
长度50 mm
直径18 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。