选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SC2-N0-Y106564 槽形电感式传感器

主要优势一览

  • 2 mm 槽宽

NAMUR 传感器必须与许可的开关放大器配合使用。请参阅以下适合的设备:

查看开关放大器
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

SC2-N0-Y106564 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型NAMUR
槽宽2 mm
浸入深度(横向)5 ... 7 类型 6 mm
输出类型2 线
额定电压Uo8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
工作电压UB5 ... 25 V
开关频率f0 ... 5000 Hz
迟滞H0 ... 0,05 mm
反极性保护反极性保护
适用于 2:1 技术是 , 无需反极性保护二极管
电流消耗
未检测到测量板≥ 3 mA 在额定电压下
检测到测量板≤ 1 mA 在额定电压下
MTTFd5270 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
标准EN IEC 60947-5-2
IECEx 认证
设备保护级别 GaIECEx PTB 11.0091X
设备保护级别 GbIECEx PTB 11.0091X
设备保护级别 DaIECEx PTB 11.0091X
设备保护级别 MbIECEx PTB 11.0091X
ATEX 认证
设备保护级别 GaPTB 99 ATEX 2219 X
设备保护级别 GbPTB 99 ATEX 2219 X
设备保护级别 DaPTB 99 ATEX 2219 X
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 8,2 V DC
普通位置E87056
危险位置E501628
控制图116-0453
CCC 认证
危险位置2020322315002306
环境温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
连接类型柔性导线
外壳材料PBT
防护等级IP67
电缆
电缆直径0,75 mm ± 0,15 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
线芯横截面积0,06 mm2
长度L500 mm
尺寸
高度13 mm
宽度15 mm
长度8 mm
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。