选择您所在的国家/地区
VAA-2E1A-F85A/CB10-S-V1 ASi 紧急停止按钮
AS-Interface 紧急停止按钮
主要优势一览
- 提供防欺骗功能,符合 ISO 13850/EN 418 标准
- 集成照明
- TüV 认证
- UL 认证
- 自监控强制引导式安全触点
- 通过转动或拉动解锁紧急停止装置
- M12 插头连接
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- FR
VAA-2E1A-F85A/CB10-S-V1 技术数据
| 从属设备类型 | 安全须知 | |||||||||||||
| AS-Interface 规格 | V3.0 | |||||||||||||
| 要求的主设备规格 | ≥ V2.1 | |||||||||||||
| 型材 | S-7.B | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL 文件编号 | E305142 | |||||||||||||
| 安全完整性级别 (SIL) | SIL 3 | |
| 性能水平 (PL) | PL e | |
| 类别 | 4 类 | |
| 反应时间 | < 300 µs | |
| MTTFd | 对整个系统的 MTTFd 起到的作用不大 | |
| PFHd | 对整个系统的 PFH 没有重大作用 | |
| B10d | 250000 循环 | |
| 设计生命周期 | 20 a |
| 按钮 | |||||
| |||||
| 额定工作电压 | Ue | 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 |
| 额定工作电流 | Ie | ≤ 80 mA |
| 防护等级 | III | |
| 浪涌保护 | Ue:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV) | |
| 额定绝缘电压 | 32 V | |
| 脉冲耐受电压 | 0,8 kV |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| 机械指令 | |||||
| |||||
| 防护等级 | EN 60529:2000 | |
| 电气安全 | IEC 61140:2009 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 A1:2011-02 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| 抗扰度 | IEC 62026-2:2013 EN 61326-3-1:2017 EN 61000-6-2:2005 | |
| 功能安全 | EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 EN 60947-5-5:1997+A1:2005+A11:2013+A2:2017 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 85 % ,无冷凝 | |
| 气候条件 | 仅供室内使用 | |
| 海拔高度 | ≤ 5000 m 高于 MSL | |
| 耐冲击和抗振 | 30 g,11 ms,6 个空间方向,3 次 10 g 的撞击,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击 | |
| 抗振性 | 0,35 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...2000 Hz,10 个循环 | |
| 污染程度 | 2 |
| 操作力 | 推: 32 N 拉: 21 N 旋转: 0.27 Nm 正向打开操作的最小值:60 Nm | ||||||||||
| 工作距离 | 用于强制打开操作:最小 4 mm 最大值:4.5 mm | ||||||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||||||
| 连接 | M12 圆形连接器 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 225 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 使用寿命 | > 250,000 次开关操作 | ||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。