选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NJ4-12GK-SN 电感式传感器

主要优势一览

  • 4 mm,非齐平
  • 可达 SIL 3,符合 IEC 61508 标准
  • 防护等级 IP68
  • 通过 ATEX、IECEx 认证,可用于危险区 0/1/20/21 (Ex i)
  • 通过 ATEX、IECEx 认证,可用于危险区 2/22 (Ex ec/tc)

显示详情

NAMUR 传感器必须与许可的开关放大器配合使用。请参阅以下适合的设备:

查看开关放大器
请联系我们了解预计的交货日期。928.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ4-12GK-SN 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型具有安全功能的 NAMUR
额定工作距离sn4 mm
安装非齐平
确保操作距离sa0 ... 3,24 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,85
安全完整性级别 (SIL)可达 SIL3,符合 IEC 61508 标准 危险!在安全相关应用中,必须从合格的 Pepperl+Fuchs 故障安全接口操作传感器,如 KFD2-SH-EX1。
请遵照“exida 功能性安全评估”文件,该文件为本产品文档的组成部分,可从 www.pepperl-fuchs.com 获取。
输出类型2 线
额定电压Uo8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
开关频率f0 ... 1500 Hz
电流消耗
未检测到测量板≥ 3 mA
检测到测量板≤ 1 mA
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
MTTFd10660 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
标准EN IEC 60947-5-2
IECEx 认证
设备保护级别 GaIECEx PTB 11.0092X
设备保护级别 GbIECEx PTB 11.0092X
设备保护级别 Gc (ec)IECEx TUR 21.0017X
设备保护级别 DaIECEx PTB 11.0092X
设备保护级别 Dc (tc)IECEx TUR 21.0018X
设备保护级别 MbIECEx PTB 11.0092X
ATEX 认证
设备保护级别 GaPTB 00 ATEX 2049 X
设备保护级别 GbPTB 00 ATEX 2049 X
设备保护级别 Gc (ec)TüV 20 ATEX 8523 X
设备保护级别 DaPTB 00 ATEX 2049 X
设备保护级别 Dc (tc)TüV 20 ATEX 8524 X
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 8,2 V DC
普通位置E87056
危险位置E501628
控制图116-0454
CCC 认证
危险位置2020322315002308
2024322315005947
2024322315005860
环境温度-50 ... 100 °C (-58 ... 212 °F)
安全应用:-40 ...100°C
连接类型电缆
外壳材料Crastin (PBT),黑色
感应面Crastin (PBT),黑色
防护等级IP68
电缆
电缆直径4,8 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料硅胶
线芯横截面积0,34 mm2
长度L2 m
尺寸
长度34 mm
直径12 mm
注意安全功能仅可达到 -40°C
供货范围配备 2 个螺母
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。