选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NCN50-FP-N0-P4-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 50 mm,非齐平
  • NAMUR 输出
  • 反极性保护

NAMUR 传感器必须与许可的开关放大器配合使用。请参阅以下适合的设备:

查看开关放大器
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NCN50-FP-N0-P4-V1 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型NAMUR
额定工作距离sn50 mm
安装非齐平
确保操作距离sa0 ... 40,5 mm
实际工作距离sr45 ... 55 mm 类型
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,35
衰减系数 r304 0,8
输出类型2 线
安装条件
A40 mm
B150 mm
F240 mm
额定电压Uo8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
开关频率f0 ... 80 Hz
迟滞H0 ... 5 % 类型 3 %
反极性保护反极性保护
短路保护是
电流消耗
未检测到测量板≥ 3 mA
检测到测量板≤ 1 mA
可用前的时间延迟tv≤ 20 ms
开关状态指示灯黄色 LED
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
电磁兼容性NE 21:2007
标准EN IEC 60947-5-2
IECEx 认证
设备保护级别 GaIECEx PTB 11.0021X
设备保护级别 GbIECEx PTB 11.0021X
设备保护级别 DaIECEx PTB 11.0021X
ATEX 认证
设备保护级别 GaPTB 00 ATEX 2032 X
设备保护级别 GbPTB 00 ATEX 2032 X
设备保护级别 DaPTB 00 ATEX 2032 X
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 8,2 V DC
普通位置E87056
危险位置E501628
控制图116-0451
CCC 认证
危险位置2020322315002304
CML 认证根据要求
环境温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
存储温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料PBT/金属
感应面PBT
外壳底座镀铝
防护等级IP67
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
质量538 g
拧紧扭矩,外壳螺丝1 Nm
尺寸
高度40 mm
宽度80 mm
长度80 mm
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。