选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN30-U1K-N0 电感式传感器

主要优势一览

  • 30 mm,非齐平
  • NAMUR 输出
  • 反极性保护
  • 传感器头双向和可旋转

NAMUR 传感器必须与许可的开关放大器配合使用。请参阅以下适合的设备:

查看开关放大器
请联系我们了解预计的交货日期。780.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN30-U1K-N0 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型NAMUR
额定工作距离sn30 mm
安装非齐平
确保操作距离sa0 ... 24,3 mm
实际工作距离sr27 ... 33 mm 类型
衰减系数 rAl 0,45
衰减系数 rCu 0,42
衰减系数 r304 0,79
输出类型2 线
额定电压Uo8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
开关频率f0 ... 150 Hz
迟滞H1 ... 15 % 类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护是
电流消耗
未检测到测量板min. 3 mA
检测到测量板≤ 1 mA
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd1660 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
电磁兼容性NE 21:2007
标准EN IEC 60947-5-2
IECEx 认证
设备保护级别 GaIECEx PTB 11.0021X
设备保护级别 GbIECEx PTB 11.0021X
设备保护级别 DaIECEx PTB 11.0021X
设备保护级别 MbIECEx PTB 11.0021X
ATEX 认证
设备保护级别 GaPTB 00 ATEX 2032 X
设备保护级别 GbPTB 00 ATEX 2032 X
设备保护级别 DaPTB 00 ATEX 2032 X
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 8,2 V DC
普通位置E87056
危险位置E501628
控制图116-0451
CCC 认证
危险位置2020322315002303
CML 认证根据要求
ANZEx19.3001X
船舶认证DNVGL TAA00001A5
环境温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
存储温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
连接类型螺丝接线端子
连接信息一个端子接头最多可以安装两根线芯横截面积相同的导线!
拧紧扭矩 1.2 Nm + 10%
线芯横截面积达 2.5 mm2 , 剥线绝缘长度:7 mm
最小线芯横截面积无导线端套圈 0,5 mm2 , 带连接器套 0,34 mm2
最大线芯横截面积无导线端套圈 2,5 mm2 , 带连接器套 1,5 mm2
连接(系统侧)螺丝接线端子 , M20 x 1.5 缆线密封接头 , 可用螺纹长度 9.1 mm , 最大旋入深度 9.1 mm
外壳材料PA
感应面PA
防护等级IP66 / IP68 / IP69K
质量225 g
尺寸
高度40 mm
宽度40 mm
长度118 mm
注意拧紧扭矩:1.8 Nm(外壳)
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。