选择您所在的国家/地区



注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NJ40-FP-SN-B1-P1-Y024207 技术数据
| 开关功能 | 常闭 (NC) | |
| 输出类型 | 具有安全功能的 NAMUR | |
| 额定工作距离 | sn | 40 mm |
| 安装 | 齐平 | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 32,4 mm |
| 衰减系数 rAl | 0,4 | |
| 衰减系数 rCu | 0,3 | |
| 衰减系数 r304 | 0,85 | |
| 输出类型 | 2 线 |
| 额定电压 | Uo | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | ||||||
| 开关频率 | f | 0 ... 100 Hz | ||||||
| 电流消耗 | ||||||||
| ||||||||
| 符合标准 | ||||||||
| ||||||||
| IECEx 认证 | |||||||||||
| |||||||||||
| ATEX 认证 | |||||||||||
| |||||||||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:一般用途 电路:2 类电源 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 8,2 V DC | ||||||||||
| 环境温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| 连接类型 | 螺丝接线端子 | ||||||||||
| 线芯横截面积 | 达 2.5 mm2 , 剥线绝缘长度:7 mm | ||||||||||
| 连接(系统侧) | 螺丝接线端子 , M20 x 1.5 缆线密封接头 , 可用螺纹长度 10 mm , 最大旋入深度 10 mm | ||||||||||
| 外壳材料 | PBT | ||||||||||
| 感应面 | PBT | ||||||||||
| 防护等级 | IP68 | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。