选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NJ40-FP-SN-P4 电感式传感器

主要优势一览

  • 40 mm,非齐平
  • NAMUR 输出

NAMUR 传感器必须与许可的开关放大器配合使用。请参阅以下适合的设备:

查看开关放大器
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ40-FP-SN-P4 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型具有安全功能的 NAMUR
额定工作距离sn40 mm
安装非齐平
确保操作距离sa0 ... 32,4 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,85
输出类型2 线
额定电压Uo8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
开关频率f0 ... 100 Hz
电流消耗
未检测到测量板min. 3 mA
检测到测量板≤ 1 mA
MTTFd7560 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
标准EN IEC 60947-5-2
IECEx 认证
设备保护级别 GbIECEx PTB 11.0092X
设备保护级别 DaIECEx PTB 11.0092X
ATEX 认证
设备保护级别 GbPTB 00 ATEX 2049 X
设备保护级别 DaPTB 00 ATEX 2049 X
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 8,2 V DC
KCC 认证
危险位置18-AV4BO-0478X
环境温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
连接类型1/2 NPT 端子盒,导线横截面积 ≤ 2.5 mm2
线芯横截面积达 2.5 mm2
外壳材料PBT/金属
感应面PBT
防护等级IP68
尺寸
高度40 mm
宽度80 mm
长度80 mm
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。