选择您所在的国家/地区
NJ6-22-SN-10M 电感式传感器
主要优势一览
- 6 mm 齐平
- 可达 SIL 3,符合 IEC 61508 标准
- 防护等级 IP68
- 通过 ATEX、IECEx 认证,可用于危险区 0/1/20/21 (Ex i)
- 通过 ATEX、IECEx 认证,可用于危险区 2/22 (Ex ec/tc)
- 10 m 连接缆线
显示详情
NAMUR 传感器必须与许可的开关放大器配合使用。请参阅以下适合的设备:
查看开关放大器








注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NJ6-22-SN-10M 技术数据
| 开关功能 | 常闭 (NC) | |
| 输出类型 | 具有安全功能的 NAMUR | |
| 额定工作距离 | sn | 6 mm |
| 安装 | 齐平 | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 4,86 mm |
| 衰减系数 rAl | 0,4 | |
| 衰减系数 rCu | 0,3 | |
| 衰减系数 r304 | 0,85 | |
| 安全完整性级别 (SIL) | 可达 SIL3,符合 IEC 61508 标准 危险!在安全相关应用中,必须从合格的 Pepperl+Fuchs 故障安全接口操作传感器,如 KFD2-SH-EX1。 请遵照“exida 功能性安全评估”文件,该文件为本产品文档的组成部分,可从 www.pepperl-fuchs.com 获取。 | |
| 输出类型 | 2 线 |
| 额定电压 | Uo | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | ||||||
| 开关频率 | f | 0 ... 2000 Hz | ||||||
| 电流消耗 | ||||||||
| ||||||||
| 安全完整性级别 (SIL) | SIL 3 | |
| MTTFd | 11850 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 符合标准 | ||||||||
| ||||||||
| IECEx 认证 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ATEX 认证 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:电阻性 电路:2 类电源 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 8,2 V DC | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| CCC 认证 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 环境温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| 连接类型 | 电缆 | ||||||||||||||||
| 外壳材料 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) , 绿色 | ||||||||||||||||
| 感应面 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) , 绿色 | ||||||||||||||||
| 防护等级 | IP68 | ||||||||||||||||
| 电缆 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。