选择您所在的国家/地区
NCB8-18GM40-N0-10M-OG 电感式传感器
主要优势一览
- 8 mm,齐平
- NAMUR 输出
- 反极性保护
- 不锈钢外壳
- 10 m 连接缆线
显示详情
NAMUR 传感器必须与许可的开关放大器配合使用。请参阅以下适合的设备:
查看开关放大器








注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NCB8-18GM40-N0-10M-OG 技术数据
| 开关功能 | 常闭 (NC) | |
| 输出类型 | NAMUR | |
| 额定工作距离 | sn | 8 mm |
| 安装 | 齐平 | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 6,48 mm |
| 实际工作距离 | sr | 7,2 ... 8,8 mm 类型 8 mm |
| 衰减系数 rAl | 0,39 | |
| 衰减系数 rCu | 0,36 | |
| 衰减系数 r304 | 0,71 | |
| 输出类型 | 2 线 |
| 额定电压 | Uo | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | ||||||
| 开关频率 | f | 0 ... 1500 Hz | ||||||
| 迟滞 | H | 1 ... 15 % 类型 5 % | ||||||
| 反极性保护 | 反极性保护 | |||||||
| 短路保护 | 是 | |||||||
| 适用于 2:1 技术 | 是 , 无需反极性保护二极管 | |||||||
| 电流消耗 | ||||||||
| ||||||||
| 开关状态指示灯 | 全方位可见的黄色 LED | |||||||
| MTTFd | 2660 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 符合标准 | |||||||||||
| |||||||||||
| IECEx 认证 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ATEX 认证 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:一般用途 电路:2 类电源 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 8,2 V DC | |||||||||||||
| CML 认证 | 根据要求 | |||||||||||||
| ANZEx | 18.3018X | |||||||||||||
| 环境温度 | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| 连接类型 | 电缆 PUR(无卤) , 10 m 蓝色 , 耐油 , 阻燃性符合 IEC 60332-1 标准 耐泥污能力符合 IEC61892-4 标准附录 D 最低可在 -40 °C 的温度下保持柔性 | |||||||||||||
| 线芯横截面积 | 2x 1 mm2 , 黑色 | |||||||||||||
| 外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||
| 感应面 | PBT | |||||||||||||
| 防护等级 | IP66 / IP67 | |||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 供货范围 | 供货范围包含 2 颗自锁螺母 | |
| 在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。