选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NJ8-18GM-N-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 8 mm 非齐平
  • 可达 SIL 2,符合 IEC 61508 标准
  • NAMUR 输出
  • 不锈钢外壳

NAMUR 传感器必须与许可的开关放大器配合使用。请参阅以下适合的设备:

查看开关放大器
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ8-18GM-N-V1 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型NAMUR
额定工作距离sn8 mm
安装非齐平
确保操作距离sa0 ... 6,48 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,85
输出类型2 线
额定电压Uo8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
工作电压UB5 ... 25 V
开关频率f0 ... 200 Hz
迟滞H3 %
电流消耗
未检测到测量板≥ 3 mA 在额定电压下
检测到测量板≤ 1 mA 在额定电压下
安全完整性级别 (SIL)SIL 2
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
标准EN IEC 60947-5-2
IECEx 认证
设备保护级别 GaIECEx PTB 11.0037X
设备保护级别 GbIECEx PTB 11.0037X
设备保护级别 DaIECEx PTB 11.0037X
设备保护级别 MbIECEx PTB 11.0037X
ATEX 认证
设备保护级别 GaPTB 00 ATEX 2048 X
设备保护级别 GbPTB 00 ATEX 2048 X
设备保护级别 DaPTB 00 ATEX 2048 X
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 8,2 V DC
普通位置E87056
危险位置E501628
控制图116-0452
CCC 认证
危险位置2020322315002255
CML 认证根据要求
ANZEx18.3018X
KCC 认证
危险位置19-AV4BO-0227
船舶认证DNVGL TAA00001A5
环境温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面PBT
防护等级IP67
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
尺寸
长度50 mm
直径18 mm
供货范围供货范围包含 2 颗自锁螺母
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。