选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NJ15-30GK-N-30M 电感式传感器

主要优势一览

  • 15 mm 非齐平
  • NAMUR 输出

NAMUR 传感器必须与许可的开关放大器配合使用。请参阅以下适合的设备:

查看开关放大器
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ15-30GK-N-30M 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型NAMUR
额定工作距离sn15 mm
安装非齐平
确保操作距离sa0 ... 12,15 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,85
输出类型2 线
安装条件
A18 mm
B30 mm
C45 mm
F90 mm
额定电压Uo8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
开关频率f0 ... 100 Hz
迟滞H1 ... 5 % 类型 3 %
电流消耗
未检测到测量板min. 3 mA
检测到测量板≤ 1 mA
MTTFd4560 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
标准EN IEC 60947-5-2
IECEx 认证
设备保护级别 GbIECEx PTB 11.0037X
设备保护级别 DaIECEx PTB 11.0037X
设备保护级别 MbIECEx PTB 11.0037X
ATEX 认证
设备保护级别 GbPTB 00 ATEX 2048 X
设备保护级别 DaPTB 00 ATEX 2048 X
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 8,2 V DC
CML 认证根据要求
ANZEx18.3018X
环境温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
连接类型电缆
外壳材料PBT
感应面PBT
防护等级IP66 / IP68
电缆
导线端箍是
电缆直径6 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
颜色蓝色
芯数2
线芯横截面积0,75 mm2
长度L30 m
尺寸
长度40 mm
直径30 mm
供货范围配备 2 个螺母
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。