选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB2-12GS40-Z4L-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 2 mm 齐平
  • 具有最小断态电流的 2 线直流传感器
  • 开关状态指示灯,黄色 LED
  • 不锈钢外壳
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB2-12GS40-Z4L-V1 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型双线具有最小断态电流
额定工作距离sn2 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 1,62 mm
实际工作距离sr1,8 ... 2,2 mm 类型
衰减系数 rAl 0,3
衰减系数 rCu 0,17
衰减系数 r304 0,7
输出类型2 线
工作电压UB4 ... 30 V
开关频率f0 ... 700 Hz
迟滞H1 ... 10 % 类型 5 %
反极性保护是
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 4 V
工作电流IL2 ... 30 mA
最低工作电流Im2 mA
断态电流Ir≤ 200 µA
开关状态指示灯黄色多孔 LED
MTTFd1558 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 30 mA
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面PBT
防护等级IP67
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数2
质量26 g
尺寸
长度55 mm
直径12 mm
供货范围供货范围包含 2 颗自锁螺母
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。