选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN4-12GS40-Z4L-3G-3D 电感式传感器

主要优势一览

  • 4 mm,非齐平
  • 具有最小断态电流的 2 线直流传感器
  • 开关状态指示灯,黄色 LED
  • 通过 ATEX、IECEx 认证,可用于危险区 2/22 (Ex ec/tc)
  • 不锈钢外壳

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN4-12GS40-Z4L-3G-3D 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型双线具有最小断态电流
额定工作距离sn4 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 3,24 mm
实际工作距离sr3,6 ... 4,4 mm 类型
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,36
衰减系数 r304 0,7
输出类型2 线
工作电压UB4 ... 30 V
开关频率f0 ... 700 Hz
迟滞H1 ... 10 % 类型 5 %
反极性保护是
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 4 V
工作电流IL2 ... 30 mA
最低工作电流Im2 mA
断态电流Ir≤ 200 µA
开关状态指示灯全方位可见的黄色 LED
MTTFd1536 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
IECEx 认证
设备保护级别 Gc (ec)IECEx TUR 21.0017X
设备保护级别 Dc (tc)IECEx TUR 21.0018X
ATEX 认证
设备保护级别 Gc (ec)TüV 20 ATEX 8523 X
设备保护级别 Dc (tc)TüV 20 ATEX 8524 X
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 30 mA
CCC 认证
危险位置2024322315005977
2024322315005859
KCC 认证
危险位置23-AV4BO-0237X
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型电缆
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面PBT
防护等级IP67
电缆
导线端箍是
电缆直径3 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
颜色灰色
芯数3
线芯横截面积0,14 mm2
长度L2 m
质量53 g
尺寸
长度40 mm
直径12 mm
供货范围供货范围包含 2 颗自锁螺母
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。