选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN2,5-8GM35-E1L-Y 电感式传感器

主要优势一览

  • 2.5 mm,非齐平
  • 抗磁场干扰
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN2,5-8GM35-E1L-Y 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型NPN
额定工作距离sn2,5 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 2,03 mm
衰减系数 rAl 0,45
衰减系数 rCu 0,35
衰减系数 r304 0,75
输出类型3 线
额定电压Uo5 V
工作电压UB4,75 ... 5,25 V
开关频率f0 ... 800 Hz
反极性保护无
短路保护无
电压降Ud≤ 1 V
工作电流IL0 ... 40 mA
断态电流Ir≤ 50 µA
空载电流I0≤ 10 mA
开关状态指示灯红色 LED
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
环境温度10 ... 80 °C (50 ... 176 °F)
连接类型电缆
外壳材料黄铜,镀镍
感应面LCP,黑色
防护等级IP65
电缆
电缆直径3,5 mm ± 0,1 mm
材料PVC
颜色黑色
线芯横截面积0,14 mm2
长度LL1 = 2 m ±25 mm
L2 = 50 mm ± 2 mm
L3 = 5 mm 已剥线并镀锡
尺寸
长度30 mm
直径8 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。