选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ShieldScan Glas Door Set 安装套件ShieldScan Accessory

ShieldScan玻璃门安装套件

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

ShieldScan Glas Door Set 技术数据

环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
材料聚碳酸酯 (PC)
质量59,8 g
尺寸
高度16,2 mm
宽度90 mm
长度255 mm
供货范围连接电缆 , 电缆保护盖 , 自粘式传感器安装
系列ShieldScan
一般说明