选择您所在的国家/地区
NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D 电感式传感器
主要优势一览
- 直接安装在标准执行器上
- ATEX/IECEx Zone 2/22
- 兼容所有过程控制系统
- 具有最小断态电流的 2 线直流传感器
- 坚固的金属底座
- 防水外壳,适合在户外使用
- 插接端子
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D 技术数据
| 开关功能 | 2 x 常开 (NO) | |
| 输出类型 | 双线具有最小断态电流 | |
| 额定工作距离 | sn | 2,5 mm |
| 安装 | 非齐平安装 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 2,05 mm |
| 输出类型 | 2x 2 线 |
| 工作电压 | UB | 6 ... 30 V |
| 开关频率 | f | 0 ... 100 Hz |
| 迟滞 | H | 类型 0,5 mm |
| 反极性保护 | 允许反接 | |
| 短路保护 | 无 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 6 V |
| 工作电流 | IL | 4 ... 100 mA |
| 断态电流 | Ir | 100 ... 200 µA 类型 160 µA |
| MTTFd | 684 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 电压 | 最大 32 V DC | |
| 电流 | 最大 240 mA | |
| 短路保护 | 无 | |
| 反极性保护 | 是的,输出 LED 接反时不能工作,因此将向电磁阀提供更多电能 |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| IECEx 认证 | ||||||||
| ||||||||
| ATEX 认证 | ||||||||
| ||||||||
| CCC 认证 | ||||||||
| ||||||||
| 环境温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , 有关在危险区域使用的限制,请参见使用手册 | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 螺丝接线端子 | |||||||||||||
| 连接(系统侧) | 螺丝接线端子 , M20 x 1.5 缆线密封接头 , 可用螺纹长度 13.5 mm , 最大旋入深度 13.5 mm 接地连接带接地螺丝,仅适用于横截面积为 4 mm2 的导线,请使用实芯线或带导线端套圈的绞线 | |||||||||||||
| 连接(阀侧) | 螺丝端子 , 缆线密封接头 M20 x 1.5 | |||||||||||||
| 外壳材料 | PC(Makrolon,玻璃纤维加固) | |||||||||||||
| 外壳底座 | 铝粉末涂层 | |||||||||||||
| 防护等级 | IP67 ; 通过 BT65-F31K2-RG-EN-01 和 SH-F31K2-B13 可实现额外防护等级 IP66/IP69 | |||||||||||||
| 端接组件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 紧固螺丝的紧固扭矩 | ≤ 5 Nm | |||||||||||||
| 拧紧扭矩,外壳螺丝 | 1,5 Nm | |||||||||||||
| 接地螺丝拧紧扭矩 | 1,5 Nm | |||||||||||||
| 拧紧扭矩,缆线密封接头 | M20 x 1.5; max. 11 Nm | |||||||||||||
| 拧紧扭矩,盲塞 | 2 Nm | |||||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。