选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S-3G-3D 电感式传感器

主要优势一览

  • 直接安装在标准执行器上
  • ATEX/IECEx Zone 2/22
  • 兼容所有过程控制系统
  • 具有最小断态电流的 2 线直流传感器
  • 坚固的金属底座
  • 防水外壳,适合在户外使用
  • 插接端子
  • 1/2" NPT 管道进口

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S-3G-3D 技术数据

开关功能2 x 常开 (NO)
输出类型双线式
额定工作距离sn2,5 mm
安装非齐平安装
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 2,05 mm
输出类型2x 2 线
工作电压UB6 ... 30 V
开关频率f0 ... 100 Hz
迟滞H类型 0,5 mm
反极性保护允许反接
短路保护无
电压降Ud≤ 6 V
工作电流IL4 ... 100 mA
断态电流Ir100 ... 200 µA 类型 160 µA
MTTFd684 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
电压最大 32 V DC
电流最大 240 mA
短路保护无
反极性保护是的,输出 LED 接反时不能工作,因此将向电磁阀提供更多电能
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
IECEx 认证
设备保护级别 GcIECEx TUR 20.0062X
设备保护级别 DcIECEx TUR 20.0068X
ATEX 认证
设备保护级别 GcTüV 20 ATEX 8592 X
设备保护级别 DcTüV 20 ATEX 8598 X
CCC 认证
危险位置2024322315005979
2024322315005980
环境温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , 有关在危险区域使用的限制,请参见使用手册
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型螺丝接线端子
连接(系统侧)1/2" NPT 缆线密封接头 , 接地连接带接地螺丝,仅适用于横截面积为 4 mm2 的导线,请使用实芯线或带导线端套圈的绞线
连接(阀侧)螺丝端子 ,
缆线密封接头 1/2" NPT
外壳材料PC(Makrolon,玻璃纤维加固)
外壳底座铝粉末涂层
防护等级IP67 ; 通过 BT65-F31K2-RG-EN-01 和 SH-F31K2-B13 可实现额外防护等级 IP66/IP69
端接组件
编号10
连接类型对于具有 7 mm 拆除长度的铜线连接
拧紧扭矩 0.5 ...0.6 Nm
类型螺丝端子块,插接式
终端容量导线横截面积为 0.25 ...2.5 mm2 , 软线/硬线
对于多线连接:两根电线应具有相同的横截面积,范围为 0.25 ...1 mm2
紧固螺丝的紧固扭矩≤ 5 Nm
拧紧扭矩,外壳螺丝1,5 Nm
接地螺丝拧紧扭矩1,5 Nm
拧紧扭矩,缆线密封接头请参见 NEC(国家电气规范),先手动紧固,然后再使用扳手紧固(最多 3 圈)
拧紧扭矩,盲塞2 Nm
尺寸
高度53 mm
宽度100 mm
长度106 mm
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。