选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NCN3-F31K2M-N4-B13-S 电感式传感器

主要优势一览

  • 直接安装在标准执行器上
  • ATEX 和 IECEx 认证
  • 可达 SIL 2,符合 IEC 61508 标准
  • 防水外壳,适合在户外使用
  • 坚固的金属底座
  • 插接端子
  • 温度范围
    -40 ...100 °C (-40 ...212 °F)

显示详情

NAMUR 传感器必须与许可的开关放大器配合使用。请参阅以下适合的设备:

查看开关放大器
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NCN3-F31K2M-N4-B13-S 技术数据

开关功能2 x 常闭 (NC)
输出类型NAMUR
额定工作距离sn3 mm
安装齐平安装
确保操作距离sa0 ... 2,4 mm
关于有保障的工作距离 sar,请参见《功能安全性手册》。
实际工作距离sr2,7 ... 3,3 mm 类型
驱动器件不锈钢 1.4305 / AISI 303
8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 0,7
衰减系数 rSt37 1
衰减系数 rBrass 0,5
输出类型2 线
额定电压Uo8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
开关频率f0 ... 3 kHz
迟滞H类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护是
适用于 2:1 技术是 , 无需反极性保护二极管
电流消耗
未检测到测量板≥ 3 mA
检测到测量板≤ 1 mA
可用前的时间延迟tv≤ 1 ms
安全完整性级别 (SIL)SIL 2
MTTFd1730 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
电压最大 32 V DC
电流最大 240 mA
短路保护无
反极性保护是的,输出 LED 接反时不能工作,因此将向电磁阀提供更多电能
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
电磁兼容性NE 21:2007
标准EN IEC 60947-5-2
IECEx 认证
设备保护级别 GaIECEx TUR 17.0055X
设备保护级别 GbIECEx TUR 17.0055X
设备保护级别 GcIECEx TUR 20.0062X
设备保护级别 DaIECEx TUR 17.0055X
设备保护级别 DcIECEx TUR 20.0068X
ATEX 认证
设备保护级别 GaTüV 17 ATEX 8125 X
设备保护级别 GbTüV 17 ATEX 8125 X
设备保护级别 GcTüV 20 ATEX 8592 X
设备保护级别 DaTüV 17 ATEX 8125 X
设备保护级别 DcTüV 20 ATEX 8598 X
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 8,2 V DC
普通位置E87056
危险位置E501628
控制图116-0455
CCC 认证
危险位置2020322315002305
KCC 认证
危险位置23-AV4BO-0113X
环境温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
存储温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
连接类型螺丝接线端子
连接(系统侧)螺丝端子,最小拧紧扭矩 0.5 Nm
剥线长度 7 mm , M20 x 1.5 缆线密封接头 , 可用螺纹长度 13.5 mm , 最大旋入深度 13.5 mm
线芯横截面积(系统侧)刚性: 0,14 ... 2,5 mm2
柔性: 0,14 ... 1,5 mm2
挠性,带铁芯端套: 0,25 ... 1,5 mm2
连接(阀侧)与接头相似(系统侧)
线芯横截面积(阀门侧)如线芯横截面积(系统侧)
外壳材料PC(Makrolon,玻璃纤维加固)
外壳底座铝粉末涂层
防护等级IP66 / IP68 / IP69
紧固螺丝的紧固扭矩≤ 5 Nm
拧紧扭矩,外壳螺丝1,5 Nm
接地螺丝拧紧扭矩1,5 Nm
拧紧扭矩,缆线密封接头M20 x 1.5; max. 11 Nm
拧紧扭矩,盲塞2 Nm
尺寸
高度53 mm
宽度100 mm
长度106 mm
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。