选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN8-18GK50-Z1-1,1M-Y 电感式传感器

主要优势一览

  • 8 mm 非齐平
  • 坚固的塑料外壳
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN8-18GK50-Z1-1,1M-Y 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型双线式
额定工作距离sn8 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 6,48 mm
衰减系数 rAl 0,46
衰减系数 rCu 0,41
衰减系数 r304 0,78
衰减系数 rBrass 0,52
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 300 Hz
迟滞H1 ... 10 % 类型 2,5 %
反极性保护是
短路保护脉冲式
电压降Ud3,2 ... 5,2 V 典型值 4 V
工作电流IL6 ... 100 mA
断态电流Ir0,8 ... 1,2 mA 类型 1 mA
开关状态指示灯黄色 LED
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
连接类型电缆
外壳材料PBT
感应面PBT
防护等级IP68 / IP69
电缆
电缆直径5,1 mm ± 0,2 mm
材料PVC
颜色黑色
芯数2
线芯横截面积0,5 mm2
长度LL = 1,1 m ± max. 10 mm
L1 = 100 mm ± 5 mm
L2 = 100 mm ±5 mm
L3 = 150 mm ±5 mm
L4 = 8 mm
尺寸
长度55 mm
直径18 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。