选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN40-U1K-E2-3G-3D 电感式传感器

主要优势一览

  • 40 mm,非齐平
  • 传感器头双向和可旋转
  • 通过 ATEX、IECEx 认证,可用于危险区 2/22 (Ex ec/tc)
  • 3 线直流
  • 4 个 LED 指示灯,360° 可见性

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN40-U1K-E2-3G-3D 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn40 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 32,4 mm
实际工作距离sr36 ... 44 mm 类型 40 mm
衰减系数 rAl 0,31
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,74
衰减系数 rBrass 0,39
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 150 Hz
迟滞H类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2 V
在 IL 下的压降
电压降 IL = 1 mA,开关元件打开Ud0,5 ... 2,3 V 类型 0,9 V
电压降 IL = 10 mA,开关元件打开Ud0,8 ... 2,2 V 类型 1,4 V
电压降 IL = 20 mA,开关元件打开Ud0,9 ... 2,3 V 类型 1,5 V
电压降 IL = 50 mA,开关元件打开Ud0,9 ... 2,5 V 类型 1,6 V
电压降 IL = 100 mA,开关元件打开Ud1 ... 2,6 V 类型 1,8 V
电压降 IL = 200mA,开关元件打开Ud1,2 ... 2,8 V 类型 2 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,01 mA
断态电流 TU =40 °C,开关元件关闭≤ 100 µA
空载电流I0≤ 20 mA
可用前的时间延迟tv80 ms
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd1358 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
IECEx 认证
设备保护级别 Gc (ec)IECEx TUR 21.0019X
设备保护级别 Dc (tc)IECEx TUR 21.0020X
ATEX 认证
设备保护级别 Gc (ec)TüV 20 ATEX 8525 X
设备保护级别 Dc (tc)TüV 20 ATEX 8526 X
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证
危险位置2024322315005962
2024322315005982
船舶认证DNVGL TAA0000160
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型螺丝接线端子
连接信息一个端子接头最多可以安装两根线芯横截面积相同的导线!
拧紧扭矩 1.2 Nm + 10%
线芯横截面积达 2.5 mm2 , 剥线绝缘长度:7 mm
最小线芯横截面积最小 0,5 mm2 (包括使用柔性导线时的导线端箍)
最大线芯横截面积最大 2,5 mm2 (包括使用柔性导线时的导线端箍)
连接(系统侧)螺丝接线端子 , M20 x 1.5 缆线密封接头 , 可用螺纹长度 9.1 mm , 最大旋入深度 9.1 mm
外壳材料PA
感应面PA
防护等级IP68 / IP69K
质量225 g
尺寸
高度40 mm
宽度40 mm
长度118 mm
注意拧紧扭矩:1.8 Nm(外壳)
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。