选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB15-30GM50-E2-V1-3G-3D 电感式传感器

主要优势一览

  • 更远的工作距离
  • 15 mm 齐平
  • 通过 ATEX、IECEx 认证,可用于危险区 2/22 (Ex ec/tc)
  • 反极性保护
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB15-30GM50-E2-V1-3G-3D 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn15 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 12,15 mm
衰减系数 rAl 0,3
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,75
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 200 Hz
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流I0≤ 15 mA
开关状态指示灯黄色多孔 LED
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
IECEx 认证
设备保护级别 Gc (ec)IECEx TUR 21.0017X
设备保护级别 Dc (tc)IECEx TUR 21.0018X
ATEX 认证
设备保护级别 Gc (ec)TüV 20 ATEX 8523 X
设备保护级别 Dc (tc)TüV 20 ATEX 8524 X
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证
危险位置2024322315005947
2024322315005860
ANZEx
船舶认证DNVGL TAA0000160
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP67
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数3
质量145 g
尺寸
长度65 mm
直径30 mm
供货范围供货范围包含 2 颗自锁螺母
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。