选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SJ2-SN-Y70122212 槽形电感式传感器

主要优势一览

  • 2 mm 槽宽
  • 带 Molex 连接器的 SJ2-SN
  • 含铁目标物

NAMUR 传感器必须与许可的开关放大器配合使用。请参阅以下适合的设备:

查看开关放大器
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

SJ2-SN-Y70122212 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型具有安全功能的 NAMUR
槽宽2 mm
浸入深度(横向)5 ... 7 类型 6 mm
参考目标5 x 8 x 0.5 mm3,Al
输出类型2 线
额定电压Uo8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
开关频率f0 ... 5000 Hz
迟滞H带 NAMUR 开关放大器: 0,02 mm (如倍加福 KCD2-SR-Ex1.LB)
带安全开关放大器 0,01 mm (如倍加福 KFD2-SH-Ex1)
适用于 2:1 技术是 , 带反极性保护二极管
电流升高率-11 mA / mm
电流消耗
未检测到测量板≥ 3 mA
检测到测量板0,2 ... 1 mA
MTTFd11800 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
环境温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
连接类型柔性导线
外壳材料PBT
防护等级IP67
连接器
针脚数2
连接组件Molex 连接器 51021-0200
Molex 压接接头 50058-8000
电缆
电缆直径0,75 mm ± 0,15 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料LIFYW
芯数2
线芯横截面积0,06 mm2
长度L30 mm ± 4 mm
尺寸
高度13 mm
宽度15 mm
长度8 mm
注意停止位可调
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。