选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VIM32PL-E1AC8-0RE-IO-1V1401 振动传感器

带 IO-Link 且具有可编程的开关量输出或模拟电流输出的振动传感器

主要优势一览

  • 振动速度 (mm/s (rms)),符合 DIN ISO 10816/20816 标准
  • 振动加速度 (g (rms)),符合 DIN ISO 10816/20816 标准
  • IO-Link 接口,用于过程数据、参数化和诊断
  • 可以为开关量输出和电流输出设置参数
  • 其他温度值输出
  • 坚固的不锈钢外壳

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VIM32PL-E1AC8-0RE-IO-1V1401 技术数据

类型振动传感器
测量技术MEMS 电容式
系列高性能系列
测定变量振动速度
振动加速度
温度
测量范围
振动速度v-rms0 ... 128 mm/s
振动加速度a-rms0 ... 10 g rms
温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
测量精度振动速度: ± 0.1 mm/s (校准点:量程的 90%;159.2 Hz) 对于大于 8 mm/s 的测量范围,符合 DIN ISO 2954 的公差要求
振动加速度: ± 0.01 g (校准点:量程的 90%;159.2 Hz) 符合 DIN ISO 2954 的公差要求
交叉灵敏度小于横向偏加速度的 5%,与测量轴正好成 90°
分辨率振动速度: 0,01 mm/s
振动加速度: 0,01 g
频率范围10 ... 1000 Hz
平均时间对于 v-rms: 2 s
对于 a-rms: 2 s
采样速率8 kHz
MTTFd329 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
熔断需要外置保险丝: 1 A , 快速作用 , 30 V DC
工作电压UB18 ... 30 V DC
电流消耗max. 700 mA
功耗P0max. 21 W
可用前的时间延迟tv≤ 1 s
浪涌保护可达 2 kV
接口类型IO-Link (通过 C/Q = 针脚 4)
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断 - I&D
过程数据输入 16 Byte
测量通道:
-rms 速度值
- 加速度峰值
- rms 加速度值
- 温度
每条测量通道:
- 测量值 2 Byte
- 缩放 8 Bit
- 开关信号 2 Bit
状态数据
供应商 ID1 (0x0001)
设备 ID5308417 (0x510001)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间5 ms
SIO 模式支持是
兼容主端口类型A 类
B 类(使用 3 极适配器或 3 线缆线)
输出类型C/Q - 针脚 4 处于 SIO 模式(测定变量的开关信号可编程)
开关功能常开/常闭 (NO/NC)
工作电流≤ 100 mA
短路保护是
输出类型I/Q - 针脚 2(可以为模拟电流输出或开关信号设置参数)
- I:测定变量的模拟量输出,电流 4 ...20 mA
- Q:可以为测定变量的开关信号设置参数,PNP 常开
开关功能常开/常闭 (NO/NC)
工作电流≤ 120 mA 用于开关信号
电压降< 2 V
输出额定工作电流4 ...20 mA 模拟量输出时
负载电阻器≤ 500 Ω 模拟量输出时
短路保护是
防护等级DIN EN 60529,IP66、IP67
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,60 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,16.5 g,10 ... 1000 Hz
振动评估DIN ISO 10816/20816
UL 认证
普通位置E468231 cULus 认证,Class III 电源,有限能量 , 如果产品上标有 UL 标记。 仅用于 NFPA 70 应用。
适配器应要求提供现场配线
最高许可环境温度max. 80 °C (max. 176 °F)
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型公头连接器
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
防护等级IP66 / IP67 只限于连接状态
连接器
螺纹M12
针脚数4
质量大约 100 g
尺寸
长度72,5 mm
直径23,8 mm
一般说明