选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-2E1A-PM-S ASi 紧急停止按钮

发光型紧急停止按钮, 2 通道强制导向式

主要优势一览

  • 2 通道,强制连接
  • 带过载保护,符合 IEC 60947-5-5 标准
  • 执行器中的集成照明
  • 可提供通过 TüV 认证的系统组件
  • 偏置执行器,用于自行监控
  • 通过转动或拉动解锁紧急停止装置

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UR
Interface symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-2E1A-PM-S 技术数据

UL 文件编号E198304
MTTFd284 a
B10d2 E+5
额定工作电压Ue24 V AC/DC
额定工作电流Ie5 A
浪涌保护类别 II
绝缘电阻min. 100 MΩ
灯泡15 mA
编号/类型2 常闭
主动打开安全功能
符合 IEC/EN 60947-5-1 标准
通过拉动复位
编号/类型红色 LED
电磁兼容性
指令 2014/30/EUIEC 60947-5-5
防护等级IEC 60529
电气安全EN/IEC 60947-5-5
功能安全IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (防结冰)
存储温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
相对湿度45 ... 85 % ,无冷凝
污染程度3
操作力推: 32 N
拉: 21 N
旋转: 0.27 Nm
正向打开最小值: 80 Nm
工作距离用于强制打开操作:最小 4 mm
最大值:4.5 mm
防护等级IP65 取决于安装点
连接缆线横截面积 0.75 mm2 到 1.25 mm2 (AWG 18 到 16) , 螺丝接线端子
安装安装在 22 mm 的孔中
质量72 g
紧固螺丝的紧固扭矩2 Nm
夹紧螺丝的拧紧扭矩0.6 到 1 Nm
使用寿命> 250,000 次开关操作
一般说明