选择您所在的国家/地区
NAN6-12GM50-I-V1 电感式传感器
电感式测距传感器(具有模拟电流输出)
主要优势一览
- 电感模拟
- 输出 4 mA ...20 mA
- 测量范围 0...6 mm
- 非齐平安装
- 具有多种安装选择,使用灵活
显示详情












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NAN6-12GM50-I-V1 技术数据
| 输出类型 | 模拟电流输出 | |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 驱动器件 | 软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm | |
| 测量范围 | 0 ... 6 mm | |
| 输出类型 | 3 线 |
| 工作电压 | UB | 15 ... 30 V |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 电流受限 | |
| 线性度误差 | ± 3 满量程值的 % | |
| 温度漂移 | ± 10 满量程值的 % | |
| 重复精度 | ± 1 满量程值的 % | |
| 恢复时间 | ≤ 50 ms | |
| 空载电流 | I0 | 12 mA |
| 状态指示 | 黄色多孔 LED 常亮:阻尼元件在量程内 慢速闪烁 (2 Hz):阻尼元件超出量程 快速闪烁 (10 Hz):故障状态 |
| MTTFd | 952 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 输出类型 | 4 ... 20 mA | |
| 输出斜率特性 | 2,7 mA / mm | |
| 负载电阻器 | ≤ 500 Ω | |
| 稳定时间 | ≤ 100 ms |
| PWIS 符合性 | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| 防护等级 | II | |||||||
| ||||||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:一般用途 电路:2 类电源 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 30 V DC | |||||||
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |||||||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 连接器插头 | |||||||
| 外壳材料 | 黄铜 , 白青铜 带涂层 | |||||||
| 感应面 | PBT , 绿色 | |||||||
| 防护等级 | IP65/IP67 | |||||||
| 连接器 | ||||||||
| ||||||||
| 质量 | 28 g | |||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||
| 安装 | 有 螺母,M12 | |||||||
| 拧紧扭矩 | ≤ 10 Nm | |||||||
| 供货范围 | 供货范围包含 2 颗自锁螺母 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。