选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NAN12-18GM35-U-V1 电感式传感器

电感式测距传感器(具有模拟电压输出)

主要优势一览

  • 电感模拟
  • 输出 0 V ...10 V
  • 测量范围 0...12 mm
  • 非齐平安装
  • 具有多种安装选择,使用灵活

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NAN12-18GM35-U-V1 技术数据

输出类型模拟电压输出
安装非齐平
输出极性DC
驱动器件软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
36 mm x 36 mm x 1 mm
测量范围0 ... 12 mm
输出类型3 线
工作电压UB15 ... 30 V
反极性保护反极性保护
短路保护电流受限
线性度误差± 3 满量程值的 %
温度漂移± 10 满量程值的 %
重复精度± 1 满量程值的 %
恢复时间≤ 50 ms
空载电流I012 mA
状态指示黄色多孔 LED
常亮:阻尼元件在量程内
慢速闪烁 (2 Hz):阻尼元件超出量程
快速闪烁 (10 Hz):故障状态
MTTFd918 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
输出类型0 ... 10 V
输出斜率特性0,8 V / mm
负载电阻器≥ 500 Ω
稳定时间≤ 100 ms
PWIS 符合性VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
EN IEC 60947-5-7
防护等级II
额定绝缘电压Ui30 V
额定冲击耐受电压Uimp500 V
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料黄铜 , 白青铜 带涂层
感应面PBT , 绿色
防护等级IP65/IP67/IP68
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数3
质量45 g
尺寸
长度46 mm
直径18 mm
安装有 螺母,M18
拧紧扭矩≤ 30 Nm
供货范围供货范围包含 2 颗自锁螺母
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。