选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NAN12-18GM30-E2-IO 电感式传感器

带 IO-Link 接口的电感式测距传感器

主要优势一览

  • 通过 IO-Link 进行参数设定和诊断
  • 测量范围 0...12 mm
  • 非齐平安装
  • 具有多种安装选择,使用灵活
  • 用于状态监测的广泛维护功能
  • 测定阻尼元件的速度和加速度

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NAN12-18GM30-E2-IO 技术数据

开关功能常开/常闭 (NO/NC) 可编程
输出类型PNP
安装非齐平
输出极性DC
驱动器件软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
36 mm x 36 mm x 1 mm
测量范围0 ... 12 mm
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V (SIO 模式)
18 ... 30 V (IO-Link)
开关频率fSIO 模式: 1100 Hz (高速滤波器)
迟滞H1 ... 20 % ( 出厂设置: 5 % )
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 1 V
线性度误差± 3 满量程值的 %
温度漂移± 10 满量程值的 %
重复精度± 1 满量程值的 %
速度测量范围1 ... 3000 mm/s
速度测量精度± 20 % 最终值
速度测量重复精度± 5 % 最终值
工作电流IL0 ... 100 mA
断态电流Ir最大 30 µA
空载电流I017 mA
可用前的时间延迟tvmax. 100 ms
开关状态指示灯黄色 LED
常亮:开关输出激活
常亮:开关输出禁用
快速闪烁 (10 Hz):故障状态
MTTFd1410 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
接口类型IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 )
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断 - I&D
智能传感器 - SSP 0
智能传感器 - SSP 4.1.1
过程数据输入: 32 Bit
- 测量值 16 Bit
- 缩放 8 Bit
- 诊断信号 3 Bit
- 开关信号 2 Bit
供应商 ID1 (0x0001)
设备 ID2098950 (0x200706)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间3,2 ms
SIO 模式支持是
兼容主端口类型A 类 , B 类
PWIS 符合性VDMA 24364-C1/T100°C-W
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
EN IEC 60947-5-7
防护等级II
额定绝缘电压Ui30 V
额定冲击耐受电压Uimp500 V
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型电缆
外壳材料黄铜 , 白青铜 带涂层
感应面PBT , 绿色
防护等级IP65/IP67/IP68
电缆
导线端箍是
电缆直径4,3 mm ± 0,15 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
颜色黑色
芯数3
线芯横截面积0,34 mm2
长度L2 m
质量93 g
尺寸
长度36 mm
直径18 mm
安装有 螺母,M18
拧紧扭矩≤ 30 Nm
供货范围供货范围包含 2 颗自锁螺母
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。