选择您所在的国家/地区
NAN20-30GM35-E2-IO-V1 电感式传感器
带 IO-Link 接口的电感式测距传感器
主要优势一览
- 通过 IO-Link 进行参数设定和诊断
- 测量范围 0...20 mm
- 非齐平安装
- 具有多种安装选择,使用灵活
- 用于状态监测的广泛维护功能
- 测定阻尼元件的速度和加速度
显示详情












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NAN20-30GM35-E2-IO-V1 技术数据
| 开关功能 | 常开/常闭 (NO/NC) 可编程 | |
| 输出类型 | PNP | |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 驱动器件 | 软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2) 60 mm x 60 mm x 1 mm | |
| 测量范围 | 0 ... 20 mm | |
| 输出类型 | 3 线 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V (SIO 模式) 18 ... 30 V (IO-Link) |
| 开关频率 | f | SIO 模式: 400 Hz (高速滤波器) |
| 迟滞 | H | 1 ... 20 % ( 出厂设置: 5 % ) |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 1 V |
| 线性度误差 | ± 3 满量程值的 % | |
| 温度漂移 | ± 10 满量程值的 % | |
| 重复精度 | ± 1 满量程值的 % | |
| 速度测量范围 | 1 ... 3000 mm/s | |
| 速度测量精度 | ± 20 % 最终值 | |
| 速度测量重复精度 | ± 5 % 最终值 | |
| 工作电流 | IL | 0 ... 100 mA |
| 断态电流 | Ir | 最大 30 µA |
| 空载电流 | I0 | 17 mA |
| 可用前的时间延迟 | tv | max. 100 ms |
| 开关状态指示灯 | 黄色多孔 LED 常亮:开关输出激活 常亮:开关输出禁用 快速闪烁 (10 Hz):故障状态 |
| MTTFd | 1410 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 接口类型 | IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 ) | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 设备配置文件 | 识别和诊断 - I&D 智能传感器 - SSP 0 智能传感器 - SSP 4.1.1 | |
| 过程数据 | 输入: 32 Bit - 测量值 16 Bit - 缩放 8 Bit - 诊断信号 3 Bit - 开关信号 2 Bit | |
| 供应商 ID | 1 (0x0001) | |
| 设备 ID | 2098952 (0x200708) | |
| 传输速率 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
| 最小循环时间 | 3,2 ms | |
| SIO 模式支持 | 是 | |
| 兼容主端口类型 | A 类 , B 类 |
| PWIS 符合性 | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| 防护等级 | II | |||||||
| ||||||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:一般用途 电路:2 类电源 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 30 V DC 输出开关电流: 100 mA | |||||||
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |||||||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 连接器插头 | |||||||
| 外壳材料 | 黄铜 , 白青铜 带涂层 | |||||||
| 感应面 | PBT , 绿色 | |||||||
| 防护等级 | IP65/IP67/IP68 | |||||||
| 连接器 | ||||||||
| ||||||||
| 质量 | 104 g | |||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||
| 安装 | 有 螺母,M30 | |||||||
| 拧紧扭矩 | ≤ 30 Nm | |||||||
| 供货范围 | 供货范围包含 2 颗自锁螺母 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。