选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NMB10-18GM55-E2-355MM-4DT06 电感式传感器

电感式传感器

主要优势一览

  • 10 mm 齐平
  • 不锈钢感应面
  • 更远的工作距离
  • Deutsch 4 针,DT04 连接器
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB10-18GM55-E2-355MM-4DT06 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn10 mm
安装齐平 (要求:见下图)
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 8,1 mm
驱动器件黑色和有色金属目标物
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,25
衰减系数 r304 0,85
衰减系数 rSt37 1
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 240 Hz
迟滞H3 ... 15 类型 10 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2 V
工作电流IL≤ 200 mA
断态电流Ir10 µA
空载电流I0≤ 10 mA
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd847 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型带插头的固定缆线
线芯横截面积0,5 mm2
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面不锈钢 1.4305 / AISI 303
防护等级IP67
连接器
连接组件Deutsch 连接器 DT06-4S-C015
Deutsch 触点 1062-16-0622
Deutsch 挡块 114017
Deutsch 楔形接头 W4S
电缆
电缆直径6,2 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PUR
颜色黑色
芯数3
长度LL = 325 mm
尺寸
长度55 mm
直径18 mm
安装有 螺母,M18
注意Deutsch 连接器
供货范围供货范围包含 2 颗自锁螺母
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。